DR M5x1.2 PA

N. articolo: 10.07.08.00019
Anello di tenuta
per: M5
Lunghezza L: 1.2 mm
Diametro esterno D: 8 mm
Diametro interno d: 5 mm
Materiale: Poliammide
DR M5x1.2 PA
Attributo Valore
d 5 mm
D 8 mm
L 1,2 mm
per M5