DR G1/8x1.5 PA

N. articolo: 10.07.08.00020
Anello di tenuta
per: G1/8"
Lunghezza L: 1.5 mm
Diametro esterno D: 15 mm
Diametro interno d: 10 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/8x1.5 PA
Attributo Valore
d 10 mm
D 15 mm
L 1,5 mm
per G1/8