Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta
per | G1/2 |
Diametro esterno D | 26 mm |
Diametro interno d | 21,5 mm |
Materiale | Poliammide |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 21,50 mm |
D | 26 mm |
L | 1,50 mm |
per | G1/2 |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliammide |
Peso | 1 g |
Famigilia de prodotti | DR |
Note sull’ordine: DR G1/2 26/21.5x1.5 PA
L'anello di tenuta viene fornita con el diametro desiderato.