Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta
per | G1/4 |
Diametro esterno D | 18,2 mm |
Diametro interno d | 13,2 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 13,20 mm |
D | 18,20 mm |
L | 1,50 mm |
per | G1/4 |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Famigilia de prodotti | DR |
Note sull’ordine: DR G1/4 18.2/13.2x1.5 AL
L'anello di tenuta viene fornita con el diametro desiderato.