Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bordi di tenuta
Altezza H | 1 mm |
Lunghezza L | 40 mm |
Spessore della parete s | 10,5 mm |
Usa la costruzione | Profilo di montaggio |
Peso | 2 g |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6,50 mm |
H | 1 mm |
L | 40 mm |
s | 10,50 mm |
X1 | 30 mm |
Note sull’ordine: DI-RA 40 PPTA MO-PROF