Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bordi di tenuta
Larghezza B | 40 mm |
Altezza H | 1 mm |
Lunghezza L | 80 mm |
Usa la costruzione | Profilo di montaggio |
Peso | 3 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 40 mm |
d | 6,50 mm |
H | 1 mm |
L | 80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 30 mm |
Note sull’ordine: DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF