Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta EasyFix
per | M5 |
Diametro esterno D | 8 mm |
Diametro interno d | 5,1 mm |
Materiale | Poliammide |
Tipo | Easy-Fix |
Altezza H | 1,3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5,10 mm |
D | 8 mm |
L | 1,30 mm |
per | M5 |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliammide |
Peso | 1 g |
Famigilia de prodotti | DR |
Note sull’ordine: DR M5 PA Easy-Fix
L'anello di tenuta viene fornita con el diametro desiderato.