DR G3/8 PA Easy-Fix

N. articolo: 10.07.08.00249
Anello di tenuta EasyFix
per: G3/8"
Diametro interno d: 16.7 mm
Materiale: Poliammide
Diametro esterno D: 21 mm
Altezza H: 1.8 mm
Tipo: Easy-Fix
DR G3/8 PA Easy-Fix
Attributo Valore
d 16,7 mm
D 21 mm
L 1,8 mm
per G3/8