VSL 4-2 PU

N. articolo: 10.07.09.00001
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 4 mm
Diametro interno d: 2 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 20 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 60 °C
VSL 4-2 PU
Attributo Valore
d 2 mm
D 4 mm