VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00002

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D6 mm
Diametro interno d4 mm
Lunghezza (max)500 m
Materiale tuboPU
raggio di curvatura min.35 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente-20 ... 90 °C
VSL 6-4 PU MI-TR
Attributo Valore
d 4 mm
D 6 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo 6-4
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 90 °C
raggio di curvatura min. 35 mm
Lunghezza (max) 500 m
Peso/Metro 16 g/m
Peso/Metro 0,02 kg/m
Materiale tubo PU
Famigilia de prodotti VSL


Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Note sull’ordine: VSL 6-4 PU MI-TR

Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

 

Accessori disponibli: fascetta