VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00003

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D8 mm
Diametro interno d6 mm
Lunghezza (max)500 m
Materiale tuboPU
raggio di curvatura min.45 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente-35 ... 60 °C
VSL 8-6 PU MI-TR
Attributo Valore
d 6 mm
D 8 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo 8-6
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente -35 ... 60 °C
raggio di curvatura min. 45 mm
Lunghezza (max) 500 m
Peso/Metro 27 g/m
Peso/Metro 0,03 kg/m
Materiale tubo PU
Famigilia de prodotti VSL


Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Note sull’ordine: VSL 8-6 PU MI-TR

Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

 

Accessori disponibli: fascetta