VSL 21-12 PVC-G

N. articolo: 10.07.09.00006
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 21 mm
Diametro interno d: 12 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PVC, con tessuto
Raggio posa (min): 80 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 65 °C
VSL 21-12 PVC-G
Attributo Valore
d 12 mm
D 21 mm