VSL 26-19 PVC-DS

N. articolo: 10.07.09.00007
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 26 mm
Diametro interno d: 19 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PVC, con cavo a spirale
Raggio posa (min): 85 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,90 ... 5,00 bar
Temp. ambiente: -15 ... 65 °C
VSL 26-19 PVC-DS
Attributo Valore
d 19 mm
D 26 mm