Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 41 mm |
Diametro interno d | 32 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Materiale tubo | PVC con spirale di filo |
raggio di curvatura min. | 110 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,85 ... 4,00 bar |
Temp. ambiente | -15 ... 65 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 32 mm |
D | 41 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 41-32 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,85 ... 4,00 bar |
Temp. ambiente | -15 ... 65 °C |
raggio di curvatura min. | 110 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Peso/Metro | 710 g/m |
Peso/Metro | 0,71 kg/m |
Materiale tubo | PVC con spirale di filo |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta