VSL 48-38 PVC-DS

N. articolo: 10.07.09.00009
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 48 mm
Diametro interno d: 38 mm
Lunghezza (max): 30 m
Materiale: PVC, con cavo a spirale
Raggio posa (min): 120 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,88 ... 7,00 bar
Temp. ambiente: -15 ... 65 °C
VSL 48-38 PVC-DS
Attributo Valore
d 38 mm
D 48 mm