VSL 41-35 PVC-PS GR

Numero articolo: 10.07.09.00010

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D41 mm
Diametro interno d35 mm
Lunghezza (max)50 m
Materiale tuboPVC con spirale di PVC
raggio di curvatura min.65 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)-0,50 ... 0,50 bar
Temp. ambiente-20 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS GR
Attributo Valore
d 35 mm
D 41 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo 41-35
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,50 ... 0,50 bar
Temp. ambiente -20 ... 70 °C
raggio di curvatura min. 65 mm
Lunghezza (max) 50 m
Peso/Metro 320 g/m
Peso/Metro 0,32 kg/m
Materiale tubo PVC con spirale di PVC
Famigilia de prodotti VSL


Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Note sull’ordine: VSL 41-35 PVC-PS GR

Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

 

Accessori disponibli: fascetta