VSL 71-60 PVC-DS

N. articolo: 10.07.09.00012
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 71 mm
Diametro interno d: 60 mm
Lunghezza (max): 25 m
Materiale: PVC, con cavo a spirale
Raggio posa (min): 110 mm
Colore: grigio
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,73 ... 1,27 bar
Temp. ambiente: -20 ... 70 °C
VSL 71-60 PVC-DS
Attributo Valore
d 60 mm
D 71 mm