VSL 8-6 PE

N. articolo: 10.07.09.00015
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 8 mm
Diametro interno d: 6 mm
Lunghezza (max): 100 m
Materiale: PE
Raggio posa (min): 45 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -30 ... 70 °C
VSL 8-6 PE
Attributo Valore
d 6 mm
D 8 mm