Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 61 mm |
Diametro interno d | 50 mm |
Lunghezza (max) | 10 m |
Materiale tubo | PVC con spirale di filo |
raggio di curvatura min. | 90 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,78 ... 1,50 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 70 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 50 mm |
D | 61 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 61-50 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,78 ... 1,50 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 70 °C |
raggio di curvatura min. | 90 mm |
Lunghezza (max) | 10 m |
Peso/Metro | 541 g/m |
Peso/Metro | 0,54 kg/m |
Materiale tubo | PVC con spirale di filo |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 61-50 PVC-DS GR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta