VSL 71-60 PU-DS-AS

N. articolo: 10.07.09.00034
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 71 mm
Diametro interno d: 60 mm
Lunghezza (max): 20 m
Materiale: PU, cavo spiral, antistat
Raggio posa (min): 40 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,69 ... 2,09 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 71-60 PU-DS-AS
Attributo Valore
d 60 mm
D 71 mm