VSL 12-9 PU

N. articolo: 10.07.09.00037
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 12 mm
Diametro interno d: 9 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 70 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C
VSL 12-9 PU
Attributo Valore
d 9 mm
D 12 mm