Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 14 mm |
Diametro interno d | 11 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Materiale tubo | PU |
raggio di curvatura min. | 100 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 90 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11 mm |
D | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 14-11 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 90 °C |
raggio di curvatura min. | 100 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Peso/Metro | 69 g/m |
Peso/Metro | 0,07 kg/m |
Materiale tubo | PU |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 14-11 PU MI-TR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta