VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Numero articolo: 10.07.09.00041

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D33 mm
Diametro interno d25 mm
Lunghezza (max)50 m
Materiale tuboPVC con spirale di filo
raggio di curvatura min.95 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)-0,85 ... 4,00 bar
Temp. ambiente-15 ... 65 °C
VSL 33-25 PVC-DS KL-TR
Attributo Valore
d 25 mm
D 33 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo 33-25
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,85 ... 4,00 bar
Temp. ambiente -15 ... 65 °C
raggio di curvatura min. 95 mm
Lunghezza (max) 50 m
Peso/Metro 510 g/m
Peso/Metro 0,51 kg/m
Materiale tubo PVC con spirale di filo
Famigilia de prodotti VSL


Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Note sull’ordine: VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

 

Accessori disponibli: fascetta