VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Numero articolo: 10.07.09.00052

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D49 mm
Diametro interno d38 mm
Lunghezza (max)15 m
Materiale tuboPU, cavo spiral, antistat
raggio di curvatura min.104 mm
Campo di pressione (press. di esercizio)-1,00 ... 4,47 bar
Temp. ambiente-20 ... 90 °C
VSL 49-38 PU-DS-AS TR
Attributo Valore
d 38 mm
D 49 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo 49-38
Campo di pressione (press. di esercizio) -1,00 ... 4,47 bar
Temp. ambiente -20 ... 90 °C
raggio di curvatura min. 104 mm
Lunghezza (max) 15 m
Peso/Metro 790 g/m
Peso/Metro 0,79 kg/m
Materiale tubo PU, cavo spiral, antistat
Famigilia de prodotti VSL


Indicazione: Zona pressione: Riferito alla temperatura ambiente e dei fluidi di +20°C Raggio posa: Riferito al lato interno del gomito del tubo flessibile in stato statico Lunghezza: Si prega di indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Note sull’ordine: VSL 49-38 PU-DS-AS TR

Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

 

Accessori disponibli: fascetta