VSL 85-75 PU-DS-AS

N. articolo: 10.07.09.00054
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 85 mm
Diametro interno d: 75 mm
Lunghezza (max): 15 m
Materiale: PU, cavo spiral, antistat
Raggio posa (min): 66 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,50 ... 1,69 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 85-75 PU-DS-AS
Attributo Valore
d 75 mm
D 85 mm