Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 71 mm |
Diametro interno d | 60 mm |
Lunghezza (max) | 15 m |
Materiale tubo | PU, cavo spiral, antistat |
raggio di curvatura min. | 156 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -1,00 ... 2,92 bar |
Temp. ambiente | -40 ... 90 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 60 mm |
D | 71 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 71-60 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -1,00 ... 2,92 bar |
Temp. ambiente | -40 ... 90 °C |
raggio di curvatura min. | 156 mm |
Lunghezza (max) | 15 m |
Peso/Metro | 1180 g/m |
Peso/Metro | 1,18 kg/m |
Materiale tubo | PU, cavo spiral, antistat |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 71-60 PU-DS-AS TR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta