VSL 10-7 PU

N. articolo: 10.07.09.00084
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 10 mm
Diametro interno d: 7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 60 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 85 °C
VSL 10-7 PU
Attributo Valore
d 7 mm
D 10 mm