VSL 6-4 PU SO

N. articolo: 10.07.09.00141
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 15 mm
Colore: azzurro
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,84 ... 6,00 bar
Temp. ambiente: -25 ... 60 °C
SO: Tubo in versione soft
VSL 6-4 PU SO