SSB 16-27 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00002

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci

Campo di tenuta16,0 ... 27,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SSB 16-27 ST-VZ
Attributo Valore
d1 16 mm
d2 27 mm
L 9 mm
Attributo Valore
Campo di tenuta 16,0 ... 27,0 mm
Materiale Acciaio
Peso 14 g
Famigilia de prodotti SSB / SSD

Note sull’ordine: SSB 16-27 ST-VZ

La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.

 

Accessori disponibli: protezione