SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00003

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci

Campo di tenuta20,0 ... 32,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SSB 20-32 ST-VZ
Attributo Valore
d1 20 mm
d2 32 mm
L 9 mm
Attributo Valore
Campo di tenuta 20,0 ... 32,0 mm
Materiale Acciaio
Peso 16 g
Famigilia de prodotti SSB / SSD

Note sull’ordine: SSB 20-32 ST-VZ

La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.

 

Accessori disponibli: protezione