Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di tenuta | 35,0 ... 40,0 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | zincato |
Attributo | Valore |
---|---|
d1 | 35 mm |
d2 | 40 mm |
L | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di tenuta | 35,0 ... 40,0 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso | 17 g |
Famigilia de prodotti | SSB / SSD |
Note sull’ordine: SSD 35-40 ST-VZ
La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.
Accessori disponibli: protezione