DM 0.5...10 G1/2-IG

N. articolo: 10.07.11.00025
Riduttore di pressione
Zona di lavoro: 0,5 ... 10,0 bar
Attacco: G1/2"-IG
con: Manometro
Portata (max): 78 m³/h
DM 0.5...10 G1/2-IG
Attributo Valore
B 64 mm
B1 96 mm
B2 32 mm
G1 G1/2"-IG
H 135,5 mm
H2 43,5 mm
L 64 mm