STVI-GE G1/8-IG 6

N. articolo: 10.08.02.00150
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-IG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/8-IG 6
Attributo Valore
D 11,5 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-IG
L 26,5 mm
L2 12 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm