STVI-GE G1/4-IG 6

Numero articolo: 10.08.02.00153

Raccordo a innesto diritto

Filettatura G1G1/4"-IG
Diametro est tubo fless6 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente-20 ... 80 °C
Diametro esterno D11,5 mm
Lunghezza L30,5 mm
STVI-GE G1/4-IG 6
Attributo Valore
D 11,50 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-IG
L 30,50 mm
L2 12 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 6 d = 4
Tipo di tubo 6-4
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) 0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 80 °C
Peso 27 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STVI-GE G1/4-IG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.