STV-W M5-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00155

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Filettatura G1M5-AG
Diametro est tubo fless4 mm
MaterialeOttone nichelato
Temp. ambiente-20 ... 80 °C
Lunghezza L16,4 mm
STV-W M5-AG 4
Attributo Valore
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2,50 mm
D1 8,50 mm
H 8,70 mm
H1 13,60 mm
L 16,40 mm
L1 21,40 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
SW3 10 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 4 d = 2
Tipo di tubo 4-2
Materiale Ottone nichelato
Campo di pressione (press. di esercizio) -1,00 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 80 °C
Peso 16 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-W M5-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.