STV-W G1/8-AG 4

N. articolo: 10.08.02.00156
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G1/8-AG 4
Attributo Valore
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
dn 3 mm
D1 8,5 mm
H 10,7 mm
H1 15,7 mm
L 16,4 mm
L1 27,1 mm
LG1 5,7 mm
SW1 13 mm
SW3 10 mm