Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Diametro est tubo fless | 4 mm |
Materiale | Ottone nichelato |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Lunghezza L | 16,4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 3 mm |
D1 | 8,50 mm |
H | 11,50 mm |
H1 | 16,80 mm |
L | 16,40 mm |
L1 | 25,50 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 4 d = 2 |
Tipo di tubo | 4-2 |
Materiale | Ottone nichelato |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 24 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-W G1/4-AG 4
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.