Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Diametro est tubo fless | 8 mm |
Materiale | Ottone nichelato |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Lunghezza L | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 6,50 mm |
D1 | 14,60 mm |
H | 14,80 mm |
H1 | 22,70 mm |
L | 24 mm |
L1 | 33,20 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
Tipo di tubo | 8-6 |
Materiale | Ottone nichelato |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 49 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-W G1/4-AG 8
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.