STV-W G1/4-AG 12

N. articolo: 10.08.02.00162
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 12 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G1/4-AG 12
Attributo Valore
d 12 mm
G1 G1/4"-AG
dn 8,5 mm
D1 19,8 mm
H 17 mm
H1 27 mm
L 34,5 mm
L1 44,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm