STV-WF M5-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00165

Raccordo a innesto angolare, regolabile

Filettatura G1M5-AG
Diametro est tubo fless4 mm
MaterialeOttone nichelato
Temp. ambiente-10 ... 70 °C
Lunghezza L16,5 mm
STV-WF M5-AG 4
Attributo Valore
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2,50 mm
D1 8,60 mm
H 8,40 mm
H1 16,60 mm
L 16,50 mm
L1 20,10 mm
LG1 3,50 mm
SW1 8 mm
SW3 8,50 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 4 d = 2
Tipo di tubo 4-2
Materiale Ottone nichelato
Campo di pressione (press. di esercizio) -1,00 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -10 ... 70 °C
Peso 9 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-WF M5-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.