STV-WF G1/8-AG 6

N. articolo: 10.08.02.00168
Raccordo a innesto angolare, regolabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/8-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,4 mm
D1 11,4 mm
H 9,8 mm
H1 23,6 mm
L 21,4 mm
L1 25,3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW3 16 mm