STV-GE M5-AG 4

N. articolo: 10.08.02.00200
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 4
Attributo Valore
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2 mm
L 15 mm
L1 19,5 mm
L2 11,4 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm