STV-GE G1/8-AG 4

N. articolo: 10.08.02.00202
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 4
Attributo Valore
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
dn 2 mm
L 13,7 mm
L1 19,2 mm
L2 9,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm