Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Diametro est tubo fless | 4 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Diametro esterno D | 8,6 mm |
Lunghezza L | 11,8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 8,60 mm |
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 4 mm |
L | 11,80 mm |
L1 | 19,60 mm |
L2 | 7,30 mm |
LG1 | 7,80 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 4 d = 2 |
Tipo di tubo | 4-2 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 15 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-GE G1/4-AG 4
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.