STV-GE G1/8-AG 6

N. articolo: 10.08.02.00204
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6
Attributo Valore
D 11,4 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
dn 4 mm
L 16,4 mm
L1 21,9 mm
L2 12,1 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm