STV-GE G1/4-AG 8

N. articolo: 10.08.02.00207
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 8 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 8
Attributo Valore
D 13,9 mm
d 8 mm
G1 G1/4"-AG
dn 6 mm
L 17,8 mm
L1 25,2 mm
L2 12,8 mm
LG1 7,4 mm
SW1 17 mm