STV-GE G1/2-AG 12

Numero articolo: 10.08.02.00210

Raccordo a innesto diritto

Filettatura G1G1/2"-AG
Diametro est tubo fless12 mm
MaterialeOttone
Temp. ambiente-20 ... 80 °C
Diametro esterno D19,5 mm
Lunghezza L24 mm
STV-GE G1/2-AG 12
Attributo Valore
D 19,50 mm
d 12 mm
G1 G1/2"-AG
dn 9 mm
L 24 mm
L1 33,50 mm
L2 18 mm
LG1 9,50 mm
SW1 24 mm
Attributo Valore
Tipo di tubo Tubo flessibile D = 12 d = 9
Tipo di tubo 12-9
Materiale Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio) -0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente -20 ... 80 °C
Peso 53 g
Famigilia de prodotti STV

Note sull’ordine: STV-GE G1/2-AG 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.