Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Diametro est tubo fless | 14 mm |
Materiale | Ottone |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Diametro esterno D | 21,5 mm |
Lunghezza L | 30,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 21,50 mm |
d | 14 mm |
G1 | G3/8"-AG |
dn | 10,30 mm |
L | 30,50 mm |
L1 | 37,80 mm |
L2 | 22,10 mm |
LG1 | 7,30 mm |
SW1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 14 d = 11 |
Tipo di tubo | 14-11 |
Materiale | Ottone |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temp. ambiente | -20 ... 80 °C |
Peso | 50 g |
Famigilia de prodotti | STV |
Note sull’ordine: STV-GE G3/8-AG 14
I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.