STV-W M5-AG 6

N. articolo: 10.08.02.00235
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
Attributo Valore
d 6 mm
G1 M5-AG
dn 2,5 mm
D1 9,9 mm
H 8,7 mm
H1 13,6 mm
L 19,7 mm
L1 24,7 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
SW3 10 mm