STV-W G3/8-AG 8

N. articolo: 10.08.02.00236
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G3/8"-AG
Diametro est tubo fless: 8 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G3/8-AG 8
Attributo Valore
d 8 mm
dn 6,5 mm
D1 14,3 mm
G1 G3/8"-AG
H 16 mm
H1 23,9 mm
L 23,7 mm
L1 34,6 mm
LG1 7,5 mm
SW1 20 mm
SW3 16 mm